Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
4
Werkzeuge
1
Zubehör
3
Einsätze
86
Numéro d‘article: 19 44 003 0801
Han INOX E-St 3A-AGW
Han INOX E-St 3A-AGW

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
coudé
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Acier inoxydable
Matériau (capot/embase): Acier inoxydable
Sans revêtement
Non peint
Matériau (joint): FPM
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 44 003 0801
Han INOX E-St 3A-AGW
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Inserti
86
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-INOX®
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase coudé
Version
  • Taille 3 A
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif
  • Contenu du kit Avec vis étanche
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Vis de fixation M3
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP66 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Acier inoxydable
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • Matériau (joint) FPM
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 20 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140131941
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer