Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
31
Numéro d‘article: 19 37 048 0401
Han 48M-Hood Top Entry HC 4x M25
Han 48M-Hood Top Entry HC 4x M25

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 48 B
Construction haute
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
4x M25
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 37 048 0401
Han 48M-Hood Top Entry HC 4x M25
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
31
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Hood
  • Type High construction
Version
  • Taille 48 B
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 4
  • Sortie de câble 4x M25
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Hoods/housings for rough environments
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 700 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140129023
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer