Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
39
Accessories
10
Inserts
45
Frames
2
Numéro d‘article: 19 30 024 0456
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 24 B
Construction haute
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
2x M25
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 30 024 0456
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
39
Accessories
10
Inserts
45
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 24 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M25
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 254 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140126770
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer