Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
89
Frames
1
Numéro d‘article: 19 20 003 1750
Han 3A Capot prolongateur M20
Han 3A Capot prolongateur M20

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase prolongatrice
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Acier
Sortie verticale
1x M20
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 20 003 1750
Han 3A Capot prolongateur M20
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
15
Pièce détachée
1
Inserts
89
Frames
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Embase prolongatrice
Version
  • Taille 3 A
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
  • Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (verrouillage) Acier
  • Revêtement, verrouillage Plaqué zinc
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 7,15 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140124639
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer