Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Numéro d‘article: 19 00 000 5079
Cable clamp M20, 6,5-4mm, brass, IP 68
Cable clamp M20, 6,5-4mm, brass, IP 68

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Presse-étoupe
Avec joint encastré
M20
Diamètre de câble: 4 ... 6.5 mm
Alliage de zinc moulé
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 00 000 5079
Cable clamp M20, 6,5-4mm, brass, IP 68
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Werkzeuge
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série preLink®
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
  • Description de l'accessoire Avec joint encastré
Données techniques
  • Taille M20
  • Diamètre de câble 4 ... 6,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Alliage de zinc moulé
  • Surface (accessoires) Revêtement nickel
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 36,45 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 74122000
  • GTIN 5713140123700
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400