Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Numéro d‘article: 17 04 154 1203
HM MALE DROIT, 154cts, module B22, CL1
HM MALE DROIT, 154cts, module B22, CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 154
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Beige
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 17 04 154 1203
HM MALE DROIT, 154cts, module B22, CL1
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-bus® HM
  • Identification Type B22
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 154
  • Configuration de contact C / B / B / B / B / B / C
  • Applications CompactPCI Position P2
  • Contenu du kit Tube
Données techniques
  • Rangées de contacts 7
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Taux de transmission de données ≤ 2.500 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 115,5 N
  • Force d'arrachement ≥ 23,1 N
  • Classe de performance 1
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
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
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 11
  • Poids net 13 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140120839
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA