Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Numéro d‘article: 15 02 100 4601 333
SAMPLE-MICRO-CARD EDGE CON. 100pol. PLS4
SAMPLE-MICRO-CARD EDGE CON. 100pol. PLS4

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌1.9 A
Contacts: 100
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: NM 30 (S4)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 15 02 100 4601 333
SAMPLE-MICRO-CARD EDGE CON. 100pol. PLS4
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Micro Card Edge
  • Elément Connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 100
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 0,8 mm
  • Intensité nominale ‌ 1,9 A
  • Distance d'isolement ‌ 0,6 mm
  • Ligne de fuite ‌ 0,7 mm
  • Résistance d'isolement > 1,5 x 1010 Ω
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion < 70 N
  • Force d'arrachement > 30 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 200
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,6 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm +0,1 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2,96 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140396340
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 13
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer