Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 14 02 061 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-6 BK
har-flexicon 3,81 TTPV-6 BK

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Bornier pour circuit imprimé
Vertical
Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: ‌10 A
Contacts: 6
Alliage de cuivre
Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Noir
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 14 02 061 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-6 BK
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Bornier pour circuit imprimé
  • Spécification Vertical
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à lame de pression
    Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 6
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Rigide
    0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,81 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 220 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Longueur à dénuder 9 ... 10 mm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
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
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5,354 g
  • Pays d'origine Italie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140111905
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA