Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
33
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 73 496 6804
DIN R FEM COUDE 96cts, clip, CL2,TH
DIN R FEM COUDE 96cts, clip, CL2,TH

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 96
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation, Avec languette à ressort
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7035 (gris clair)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 73 496 6804
DIN R FEM COUDE 96cts, clip, CL2,TH
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
33
Zubehör
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série DIN 41612
  • Identification Type R
  • Elément Female connector
  • Description du contact Angled
  • Caractéristiques
    Colour deviations and speckles permitted
    Slight color change possible after reflow soldering.
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (THR)
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Nombre de contacts 96
  • Configuration de contact Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Longueur du raccordement 3 mm
  • Codage Coding with loss of contacts
  • Fixation pour circuit imprimé
    With fixing flange
    With snap-in clip
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distance d'isolement ≥ 1.2 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1.2 mm
  • Résistance d'isolement >1011 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Force d'insertion ≤ 90 N
  • Force d'arrachement ≤ 60 N
  • Classe de performance
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Couleur (d'insert) RAL 7035 (light grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 0.8 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140197169
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA