Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Numéro d‘article: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 5
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (Polyester), Corps : acier, étamé
Vert
Contacts: 36
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Turned
    Straight
Version
  • Méthode de raccordement Solder cup termination
  • Genre Male
  • Taille D-Sub 5
  • Nombre de contacts 36
  • Nombre de contacts de signal 32
  • Nombre de contacts spéciaux 4x
  • Type de verrouillage Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Détails Please order special contacts separately.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact, partie "signal" < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Couleur (d'insert) Green
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 17.171 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140102590
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer