Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Numéro d‘article: 09 69 202 0072
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement à Sertir
Intensité nominale: ‌5 A
Femelle
Taille: D-Sub 2
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (Polyester), Corps : acier, étamé
Noir
Contacts: 7
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 202 0072
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Elément Connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 2
  • Nombre de contacts 7
  • Nombre de contacts de signal 5
  • Nombre de contacts spéciaux 2x
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
  • Détails Veuillez commander les contacts séparément.
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (Polyester)
    Corps : acier, étamé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 6 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140098633
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer