Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Numéro d‘article: 09 69 181 7821
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contatto a saldare
Diritto, Versione corta
Corrente d'esercizio: ≤20 A
Femmina
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Sezione conduttori: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 69 181 7821
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
détails du produit
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact
    Straight
    Short version
Version
  • Termination method Collegamento a saldare
  • Termination method Collegamento a saldare
  • Gender Femmina
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2,5 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 4,5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
Material properties
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Material (locking) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.592 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140096929
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer