Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
3
Numéro d‘article: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE DROIT
D SUB IP 67_25 POLE DROIT

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Avec cadre de fixation arrière
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre, Corps : laiton, étamé
Rouge
Contacts: 25
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE DROIT
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
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Connector
  • Specifiche With rear frame
  • Descrizione del contatto
    Turned
    Straight
Versione
  • Collegamento Solder cup termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 3
  • Numero di poli 25
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1.2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Colore (inserto) Red
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Spessore strati ≥ 0.76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Colore (guarnizione) Red
  • Materiale Zinc die-cast, nickel-plated
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 36.936 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140094871
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler