Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
Numéro d‘article: 09 67 000 7278
DSUB cts femelle unité CL2
DSUB cts femelle unité CL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Femelle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 000 7278
DSUB cts femelle unité CL2
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standard
  • Type contact Crimp contact
Versie
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Geslacht Female
  • Productieproces Stamped contacts
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Buitendiameter draad ≤1.02 mm
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Striplengte 2.5 ... 3 mm
  • Prestatieniveau
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 500
  • Nettogewicht 0.14 g
  • Land van herkomst Czechia
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140086913
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer