Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Tools
2
Numéro d‘article: 09 67 000 7236
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Femelle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 000 7236
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Type de contact Crimp contact
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Female
  • Processus de fabrication Stamped contacts
  • Contenu du kit
    10000 pieces on reel
    Unrolling right reversed
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Diamètre extérieur ≤1.02 mm
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 2.5 ... 3 mm
  • Classe de performance
    1
    acc. to CECC 75301-802
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2,000 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140086777
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522