Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
5
Numéro d‘article: 09 66 413 7603
DSUB FEM COUDE 37CTS CL3
DSUB FEM COUDE 37CTS CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌6.5 A
Femelle
Taille: D-Sub 4
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué
Noir
Contacts: 37
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 66 413 7603
DSUB FEM COUDE 37CTS CL3
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
5
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Méthode de raccordement Wave soldering termination
  • Genre Female
  • Taille D-Sub 4
  • Type de connexion Motherboard to daughtercard
  • Nombre de contacts 37
  • Longueur du raccordement 2.9 mm
  • Type de verrouillage Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 2.84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6.5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 123 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 22.8 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140084902
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD DATA