Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 64 322 7216
25 way Straight Male 47 SBClip3
25 way Straight Male 47 SBClip3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌7.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique (PCT), Acier plaqué
Filtre C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 25
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 64 322 7216
25 way Straight Male 47 SBClip3
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Filter
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Turned
    Straight
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 3
  • Filtre Filtre C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Nombre de contacts 25
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée M3
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 7,5 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -20 ... +125 °C
  • Classe de performance
    2
    selon CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique (PCT)
    Acier plaqué
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 124 g
  • Pays d'origine Czechia
  • Numéro de tarif douanier européen 85322400
  • GTIN 5713140075887
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer