Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 64 221 7220
DSUB FILTREE MALE 15cts fûts à souder 47
DSUB FILTREE MALE 15cts fûts à souder 47

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌7.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 2
Résine thermoplastique (PCT), Acier plaqué
Filtre C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 15
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 64 221 7220
DSUB FILTREE MALE 15cts fûts à souder 47
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Filter
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Turned
    Straight
Versione
  • Collegamento Solder cup termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 2
  • Filtro C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Numero di poli 15
  • Tipi di aggancio Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 7.5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Materiale (contatti) Slitina mědi
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 10.92 g
  • Paese di origine Czechia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140075153
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer