Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 57 508 0501 000
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble
Contacts: 5
Capot
Droit
Taille: 3 A
Matériau: Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 57 508 0501 000
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série LC duplex
  • Identification Hybride
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Elément Connecteur de câble
  • Type de contact contact LC
  • Description du contact Monomode
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Droit
Version
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 5
  • Nombre de contacts de puissance 3
  • Nombre de contacts spéciaux 2x Contact F.O.
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact F.O.
  • Configuration de contact L1, Terre, N
Données techniques
  • Tension nominale (puissance) ‌ 300 V AC
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 6 ... 9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 b)-III: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans les alliages de coulée d’aluminium contenant jusqu’à 0,3 % de plomb en poids, à condition qu’il provienne du recyclage de débris d’aluminium contenant du plomb
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 156 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140072749
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer