Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Numéro d‘article: 09 56 000 8275
DSUB HD FEM cts 24-26 AWG PL3
DSUB HD FEM cts 24-26 AWG PL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Femelle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 56 000 8275
DSUB HD FEM cts 24-26 AWG PL3
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
  • Contenu du kit Conditionnement en vrac
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Diamètre extérieur ≤1,38 mm
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 500
  • Poids net 0,085 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140070981
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522