Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Numéro d‘article: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Femelle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Female
  • Processus de fabrication Stamped contacts
  • Contenu du kit
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Diamètre extérieur ≤1.38 mm
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Classe de performance 3
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 71,81 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140070974
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522