Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 55 355 6612 741
25p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
25p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌5 A
Femelle
Taille: D-Sub 3
Polymère à cristaux liquides (LCP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 25
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 55 355 6612 741
25p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
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
Identificatie
  • Categorie Connecteurs
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standard
  • Element Connecteur
  • Beschrijving van het contact
    Estampé
    Droit
Versie
  • Aansluitmethode Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Geslacht Femelle
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Aantal contacten 25
  • PCB-bevestiging Avec harpons de masse
  • Vergrendelingstype Bride de fixation filetée 4-40 UNC
  • Pakketinhoud 140 pièces sur bobine
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau
    2
    selon CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Non
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • Kleur (insteekstuk) Noir
  • Materiaal (contacten) Alliage de cuivre
  • Oppervlak (contacten) Métal noble sur Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV-status normes
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non contenu
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non contenu
  • REACH SVHC Stoffen Non contenu
  • California Proposition 65 stoffen Non contenu
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2.800 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140070028
  • eCl@ss 27.440.214,00
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
PCB Multi ECAD DATA