Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 47 030 4001
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/1;0,5m; solid
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/1;0,5m; solid

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 47 030 4001
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/1;0,5m; solid
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    RJ45 Connector
    Angled Top
  • Connector 2
    RJ45 Connector
    Angled Bottom
  • Type kabel Copper cable (round)
Versie
  • Kabellengte 0.5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/1
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Yes
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 77 g
  • Land van herkomst Czechia
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140065734
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer