Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 45 600 0141
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Câble cuivre (rond)
Ignifuge, Résistant à l'huile, Résistant aux UV
4x AWG 22/7
PUR (polyuréthane)
Longueur de câble: 50 m
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 600 0141
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    UV resistant
  • Printing on cable HARTING INDUSTRIAL ETHERNET TRAILING CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) c(UL)us E356671 CMX 75°C VERIFIED (UL) CAT 5E PATCH CABLE FRNC or UR AWM 21238 80°C 600V
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Minimum bending radius
    7x Cable diameter (repeated bending)
    3x Cable diameter (singular bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 & traversing distance ≤ 0.2 m & speed ≤ 4 m/s & acceleration ≤ 4 m/s²
  • Tensile strength ≤150 N
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-2-1 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,130 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061880
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer