Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Numéro d‘article: 09 37 016 1520
CAPOT LATERAL Han M
CAPOT LATERAL Han M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 16 B
Bas profil
Levier double de verrouillage
Sortie latérale
1x Pg 21
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 37 016 1520
CAPOT LATERAL Han M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Hood
  • Type Low construction
Version
  • Taille 16 B
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x Pg 21
  • Type de verrouillage Double locking lever
  • Applications Hoods/housings for rough environments
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 198.4 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140055742
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
EPLAN Data Portal