Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 33 000 6295
Contact feme HanE/B ` wrapper
Contact feme HanE/B ` wrapper

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact pour circuit imprimé
Intensité nominale: ≤16 A
Femelle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 33 000 6295
Contact feme HanE/B ` wrapper
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Contacts
  • Serie Han E®
  • Type contact PCB contact
Versie
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Geslacht Female
  • Productieproces Turned contacts
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 16 A
  • Contactweerstand ≤ 3 mΩ
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1.5 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140050150
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522