Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 33 000 6117
Han E M Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²
Han E M Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤16 A
Mâle
Alliage de cuivre
plaqué or
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
Numéro d‘article: 09 33 000 6117
Han E M Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Han E®
  • Type de contact Crimp contact
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Male
  • Identification des contacts No groove
  • Processus de fabrication Turned contacts
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 0.37 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Intensité nominale ≤ 16 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7.5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Switzerland
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140049772
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
HARTING News 2020
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Brid®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer