Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Numéro d‘article: 09 32 240 3101
Han 40EEE HMC-F-c
Han 40EEE HMC-F-c

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 16 B
Contacts: 40
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 32 240 3101
Han 40EEE HMC-F-c
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® EEE HMC
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Female
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 40
  • Contact de terre Yes
  • Détails Please order crimp contacts separately.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10,000
  • Avis sur les cycles de connexion Mating cycles with other HMC components
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 72.2 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140049468
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522