Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
11
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 32 000 6107
Han CONTACT MALE 4,0 MM2
Han CONTACT MALE 4,0 MM2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤40 A
Mâle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Section de fil du conducteur: 4 mm²
AWG 12
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
Numéro d‘article: 09 32 000 6107
Han CONTACT MALE 4,0 MM2
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
11
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Han® C
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 4 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 12
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 9,5 mm
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Poids net 2,92 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140048980
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal