Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Capots/Embases
34
Numéro d‘article: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
Han D 25 Pos. M Insert Crimp

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌10 A
Taille: 32 A
Contacts: 50
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Capots/Embases
34
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han D®
  • Spécification marqué (Z)
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 32 A
  • Nombre de contacts 50
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Vous avez besoin de deux inserts pour un assemblage complet !
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 33 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140040571
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522