Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
12
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 18 560 7322
HE10 MALE DROIT 60cts, 4,5mm CL3
HE10 MALE DROIT 60cts, 4,5mm CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 60
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 3, selon IEC 60603-13
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 18 560 7322
HE10 MALE DROIT 60cts, 4,5mm CL3
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
12
Accessories
4
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Male connector
  • Beschrijving van het contact Straight
Versie
  • Aansluitmethode Wave soldering termination
  • Verbindingstype
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Aantal contacten 60
  • Afsluitingslengte 4.5 mm
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 180 N
  • Uittrekkracht ≤ 180 N
  • Prestatieniveau
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Grey
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F3/I3
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 10.5 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140035171
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer