Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
17
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 18 526 5324
HE10 MALE DROIT 26cts, 2,9mm CL1
HE10 MALE DROIT 26cts, 2,9mm CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 26
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: NM 30 (S4)
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 18 526 5324
HE10 MALE DROIT 26cts, 2,9mm CL1
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
17
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Low-profile
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    Carte de circuit imprimé sur câble
    Circuit imprimé à circuit imprimé
  • Nombre de contacts 26
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 52 N
  • Force d'arrachement ≤ 52 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 3,14 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140030893
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer