Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 18 020 7004
N HE10 CABLE plat 20cts,gris 100M
N HE10 CABLE plat 20cts,gris 100M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Câble cuivre (plat)
AWG 28/7
PVC
Longueur de câble: 100 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 18 020 7004
N HE10 CABLE plat 20cts,gris 100M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 100 m
  • Nombre de fils 20
  • Structure du conducteur AWG 28/7
Données techniques
  • Limite de température
    -30 ... +105 °C indifférent
    -20 ... +105 °C enlevé
  • Impédance ‌100 Ω
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 4.208 g
  • Poids net ‌ 35 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444993
  • GTIN 5713140024687
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer