Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
Capots/Embases
3
Numéro d‘article: 09 15 007 3021
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
R 15 07 Pos. M Insert Crimp

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polyamide (PA)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌10 A
Contacts: 7
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 15 007 3021
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série R 15
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Male
  • Nombre de contacts 7
  • Détails for metal hoods / housings
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 5.5 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140022683
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421