Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
Hoods/Housings
84
Frames
17
Numéro d‘article: 09 14 012 2632
Han 12Mod-M-QL
Han 12Mod-M-QL

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han DD®
Module individuel
Raccordement Han-Quick Lock®
Mâle
Contacts: 12
Section de fil du conducteur: 0.25 ... 1.5 mm²
Intensité nominale: ‌10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 012 2632
Han 12Mod-M-QL
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
Hoods/Housings
84
Frames
17
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Han DD® module
  • Taille du module Single module
Version
  • Méthode de raccordement Han-Quick Lock® termination
  • Genre Male
  • Nombre de contacts 12
  • Détails Black slide
  • Détails for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • Diamètre extérieur ≤3.6 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 10 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 5 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140020900
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer