Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
Numéro d‘article: 09 14 001 2667
Han 1 Mod-m-ax-PE 200A M insert 40-70 mm
Han 1 Mod-m-ax-PE 200A M insert 40-70 mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han® PE 200 A
Module double
Raccordement à vis axiale
Mâle
Contacts: 1
Section de fil du conducteur: 40 ... 70 mm²
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 001 2667
Han 1 Mod-m-ax-PE 200A M insert 40-70 mm
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® PE 200 A
  • Taille du module Module double
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 1
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 40 ... 70 mm²
  • Diamètre extérieur ≤29 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,2 mΩ
  • Longueur à dénuder 16 mm
  • Couple de serrage 9 ... ‌10 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 94,67 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • GTIN 5713140019157
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer