Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 11 000 6128
Han TC250 male contact 50mm²
Han TC250 male contact 50mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤250 A
Mâle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Section de fil du conducteur: 50 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 11 000 6128
Han TC250 male contact 50mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 250
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
  • Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 50 mm²
  • Intensité nominale ≤ 250 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 22 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Ikke indeholdt
  • Substances REACH ANNEXE XIV Ikke indeholdt
  • Substances REACH SVHC Ja
  • Substances REACH SVHC Bly
  • Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Proposition Californie 65 substances Ja
  • Proposition Californie 65 substances
    Bly
    Nikkel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 49 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • GTIN 5713140015043
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer