Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 06 232 2821
DIN F FEM COUDE 32cts, CL1
DIN F FEM COUDE 32cts, CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à wrapper
Intensité nominale: ‌6 A
Contacts: 32
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1, selon IEC 60603-2
Codage: Codage des trous, Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 06 232 2821
DIN F FEM COUDE 32cts, CL1
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Accessories
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type F
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Wikkelaansluiting
  • Type de connexion
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • Nombre de contacts 32
  • Configuration de contact Rijen z en b, posities 2, 4, ..., 30, 32
  • Longueur du raccordement 22 mm
  • Codage
    Codering van gaten
    Codering met verlies van contacten
  • Fixation pour circuit imprimé Met bevestigingsflens
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Intensité nominale Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Distance d'isolement ≥ 1,6 mm
  • Ligne de fuite ≥ 3 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 50 N
  • Force d'arrachement ≤ 50 N
  • Classe de performance
    1
    vlgs. IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1,55 kV (contact-contact)
    2,5 kV (contact-massa)
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Matériau (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • État ELV conform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Niet ingesloten
  • Substances REACH ANNEXE XIV Niet ingesloten
  • Substances REACH SVHC Niet ingesloten
  • Proposition Californie 65 substances Ja
  • Proposition Californie 65 substances Nikkel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 32,96 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140013100
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer