Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Kontakte
20
Steckpartner
29
Werkzeuge
2
Zubehör
12
Numéro d‘article: 09 06 048 2906
DIN F MALE DROIT 48cts, CL1
DIN F MALE DROIT 48cts, CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement à Sertir
Contacts: 48
Codage: Codage des trous, Codage par l'isolant, Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 06 048 2906
DIN F MALE DROIT 48cts, CL1
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
20
Combinables
29
Tools
2
Accessories
12
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type F
  • Elément Connecteur mâle
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 48
  • Configuration de contact Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Codage
    Codage des trous
    Codage par l'isolant
    Codage avec perte de contacts
  • Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5.08 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Intensité nominale Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distance d'isolement ≥ 1.6 mm
  • Ligne de fuite ≥ 3 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 75 N
  • Force d'arrachement ≤ 75 N
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 35,72 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140011373
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer