Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
DIN-Power-Shroud I

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Protection pour pions
pour la fixation par vis boîtier d'embase D20 plastique ou D20 métallisé., Avec isolant de codage, La protection est montée sur le connecteur d'interface I avant d'être vissée sur la carte de circuit imprimé ou sur le rack.
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Accessories
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Pin shroud
  • Beschrijving van het accessoire
    for screw-fixing of shell housing D20 plastic or D20 metallised.
    With shroud coding
    The shroud is assembled onto the Interface connector I and is screw fixed onto the pcb or to the rack.
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastic
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (pebble grey)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 15.5 g
  • Land van herkomst Czechia
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140010659
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer