Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
22
Tools
4
Accessories
12
Numéro d‘article: 09 03 264 6861
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 64
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 03 264 6861
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
22
Tools
4
Accessories
12
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série DIN 41612
  • Identification Type C
  • Elément Vrouwelijke connector
  • Description du contact Recht
Version
  • Méthode de raccordement Indrukafsluiting
  • Type de connexion
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 64
  • Configuration de contact Rijen a en c, posities 1, 2, ... , 31, 32
  • Longueur du raccordement 13 mm
  • Codage Codering met verlies van contacten
  • Fixation pour circuit imprimé Met bevestigingsflens
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
  • Force d'insertion ≤ 60 N
  • Force d'arrachement ≤ 40 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
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
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 14,84 g
  • Pays d'origine Duitsland
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140006751
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA