Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
Numéro d‘article: 09 03 178 2901
DIN C MALE COUDE 78cts, CL1
DIN C MALE COUDE 78cts, CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 80
coudé
Alliage de cuivre
Au sur NiP sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 03 178 2901
DIN C MALE COUDE 78cts, CL1
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type M
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
  • Caractéristiques Intensité nominale des contacts spéciaux : consultez la fiche technique des contacts sélectionnés.
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Carte d'extension
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 80
  • Nombre de contacts de signal 78
  • Configuration de contact Rangées a, b et c, positions 4, 5, ... , 28, 29
  • Codage Codage avec perte de contacts
  • Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1,2 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1,2 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 74 N
  • Force d'arrachement ≤ 50 N
  • Classe de performance
    1
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Au sur NiP sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
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
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 14,8 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140005457
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA