Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 00 000 5157
Presse-étoupe
Presse-étoupe

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Presse-étoupe
pour capots, pour embase prolongatrice
Plage de serrage: 14 ... 18 mm
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 00 000 5157
Presse-étoupe
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
  • Catégorie Accessories
  • Séries de capots/embases Han-Compact®
  • Type d'accessoire Cable gland
  • Description de l'accessoire
    for hoods
    for cable to cable housing
Données techniques
  • Couple de serrage ≤8 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Taille de clé 33
  • Limite de température -40 ... +100 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Taille Pg 21
  • Plage de serrage 14 ... 18 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Thermoplastic
  • Couleur (presse-étoupe) Black
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 12.4 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 40169300
  • GTIN 5713140001985
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer