Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 07 79 000 0170
LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX
LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Outil supérieur
pour modules coudés, 1,50 SU Mini Coax Standard
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 07 79 000 0170
LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Outils
  • Type d'outil Outil supérieur
  • Description de l'outil
    pour modules coudés
    1,50 SU Mini Coax Standard
Propriétés du matériau
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 16,3 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 82073090
  • GTIN 5713140947924
  • eCl@ss 21049090 Outil manuel (autres, non classé)
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentation
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer