Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Zubehör
1
Artikelnummer: 14 31 211 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
horizontal
Push-In-Federkraftanschluss
Bemessungsstrom: ‌11 A
Kontakte: 21
Kupferlegierung
Sn steckseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
grün
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 14 31 211 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Push-In-Federkraftanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 21
  • Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,14 ... 1,5 mm² starr
    0,14 ... 1,5 mm² flexibel
    0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
    0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
  • Leiterquerschnitt AWG 30 ... AWG 14
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 3,81 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 11 A
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Abisolierlänge 9 ... 10 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farbe Einsatz grün
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Sn steckseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140209978
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Links
Wissen
Videos
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen