Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0100 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.1 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0100 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ har-flex®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    har-flex®
    メスコネクタ
  • コネクタ 2
    har-flex®
    メスコネクタ
    類似方向コネクタ
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.1 m
  • 芯数 32
  • 芯線構造 32x AWG 30
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Antimony trioxide
    Lead
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140245310
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare