Filters
  • Type de câble
    Select a value Reset filter
    • Câble Hybride (cuivre/F.O.)
      30
    • Câble Hybride (cuivre/cuivre)
      16
    • Câble cuivre (rond)
      573
  • Elément
    Select a value Reset filter
    • Alimentation électrique
      4
    • Cordons
      709
    • Câbles au mètre
      2
    • Répartiteur en Y
      5
  • Spécification
    Select a value Reset filter
    • Interrupteur on/off
      2
    • Non assemblé
      2
    • Pré-équipé d'un côté
      366
    • Pré-équipé des deux côtés
      347
    • avec commutateur de maintenance
      4
    • pour moteurs de 3,7 kW
      2
    • pour moteurs de 7,5 kW
      2
  • Description du câble
    Select a value Reset filter
    • Câblage 1:1
      92
    • Haute résistance au carburant
      31
    • Ignifuge
      24
    • Monomode
      14
    • Multimode
      16
    • Résistance à la chaleur
      12
    • Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
      31
    • Résistant aux intempéries
      31
    • Résistant à l'huile
      135
    • Version courant alternatif
      22
    • Version courant continu
      22
  • Nombre de fils
    Select a value Reset filter
    • 1
      55
    • 3
      24
    • 4
      172
    • 5
      166
    • 6
      64
    • 7
      8
    • 8
      51
    • 10
      4
    • 12
      17
    • 16
      4
    • 24
      4
  • Structure du conducteur
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      5
    • 10x AWG 16
      4
    • 16 mm²
      9
    • 16x AWG 16
      4
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 mm²
      17
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 3 G 1,5 mm²
      11
    • 35 mm²
      12
    • 3x 1,5 mm2
      13
    • 3x 2,5 mm²
      46
    • 4 G 1,5 mm²
      33
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4x 1,5 mm²
      104
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2,5 mm²
      40
    • 4x 2x AWG 26/7
      16
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 50 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      128
    • 5x 2,5 mm²
      38
    • 6x 0,5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      36
    • 6x 2,5 mm²
      6
    • 6x AWG 12
      4
    • 6x AWG 16
      4
    • 8x 2,5 mm²
      6
    • 8x AWG 14
      4
    • Contact de terre
      14
722 products (of 722)
3/25
Comparer
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends