Exemptions RoHS
6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
15.342 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85447000
GTIN
5713140154476
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)