Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 48 343 4806 100
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 10m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti UV záření
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 48 343 4806 100
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING Mini PushPull
  • Bezeichnung HARTING ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung UV-Beständigkeit
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
    -20 ... +80 °C v pohybu
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV Status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffe Neobsahuje
  • California Proposition 65 Stoffe Neobsahuje
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,52 kg
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140282957
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte