myHARTING Login
Konfigurátory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Systémová kabeláž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Katalogy ke stažení
Stáhni data o produktu ePLAN
Stáhni data o produktu Zuken E3series
HARTING YouTube kanál
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Odpovídající produkty
Odpovídající produkty
NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
eShop
...
Různé
Osazené kabely
21 34 CON 73P8
Objednací číslo: 21 34 CON 73P8
M8 A 8pole male straight shld overmolded
Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Male
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 8
Jmenovitý proud: 1.5 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 CON 73P8
M8 A 8pole male straight shld overmolded
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Distributoři
E-mailová poptávka
Odpovídající produkty
NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
Přehled
Detaily produktu
Stahování
Knowledge
Distributoři
Detaily produktu
Stahování
Knowledge
Distributoři
Detaily produktu
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M8
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Přímé provedení
Zatavení
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
8
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovité napětí
30 V
Izolační odpor
>10
8
Ω
Utahovací moment
0,4 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice)
9
Mezní teplota
-5 ... +80 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zajištěném stavu
Průměr kabelu
8 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zinkový tlakový odlitek
Materiál (zatavení)
Termoplastický polyuretan (TPU)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
GTIN
5713140813366
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Uzavřít
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Porovnejte